Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carbyne™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Carbyne™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Google-Übersetzung,

Der verlängerte Toilettensitz Carbyne Quiet-Close ist einfach elegant. Die schlanken, organischen Linien fallen ins Auge und sorgen für visuelles Interesse, ohne streng zu wirken. Und aus diesem Grund eignet sich der Carbyne-Toilettensitz perfekt für die moderne Badezimmereinrichtung, bei der weniger mehr ist. Hergestellt aus duroplastischem Kunststoff – einem Premium-Material, das im Vergleich zu herkömmlichem Kunststoff für seine kompromisslose Festigkeit und Kratzfestigkeit bekannt ist – ist dieser Sitz langlebiger und schlanker als ein herkömmlicher Toilettensitz. Außerdem ist er geometrisch geformt, um das Scharnier zu verbergen, was noch mehr hinzufügt seine klare, moderne Silhouette. Empfohlen für die Verwendung mit den Veil-Toiletten K-1381 und K-28161, der San Souci®-Toilette K-5172, der Persuade-Toilette K-75790 und der Reach-Toilette K-78080.

Merkmale

  • Empfohlen für die Verwendung mit den Veil-Toiletten K-1381 und K-28161, der San Souci-Toilette K-5172, der Persuade-Toilette K-75790 und der Reach-Toilette K-78080
  • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
  • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
  • Grip-Tight-Montageteile erleichtern die Befestigung des Sitzes – alles erfolgt von oberhalb der Schüssel
  • Farblich abgestimmtes Kunststoffscharnier
  • Das Scharnier wird im geschlossenen Zustand vom Deckel verdeckt, um ein sauberes Profil zu bieten
  • Das Gerät lässt sich zur einfachen Reinigung mühelos abnehmen und rastet nach Abschluss der Reinigung wieder ein
  • Konturierter Sitz für Benutzerkomfort
  • Duroplastisches Material ist robust und langlebig und ermöglicht eine dünne, moderne Ästhetik mit erhöhter Kratzfestigkeit
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

Material

  • Duroplastischer Kunststoff

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-30780
  • ProduktfamilieToilet Seats
  • ProduktgruppeCarbyne™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.11
  • Breite (Inches)14.37
  • Tiefe (Inches)19.42
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit