Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Cimarron® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Google-Übersetzung,

    Die zweiteilige Toilette Cimarron Comfort Height mit ContinuousClean ST kombiniert die leistungsstarke Revolution 360® Wirbelspültechnologie mit automatischer Reinigung. Das ContinuousClean ST-System nutzt die Kraft handelsüblicher Toilettenreinigungstabletten bei jeder Spülung, um Ihre Schüssel länger sauber zu halten. Gepaart mit der KOHLER Revolution 360 Spültechnologie hebt ContinuousClean ST die Toilettensauberkeit auf ein neues Niveau.

    Merkmale

    • Zweiteiliges Design
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne
    • Die Revolution 360®-Spültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern
    • Die CleanCoat™-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit
    • Das ContinuousClean-System gibt bei jeder Spülung automatisch Reinigungslösung ab
    • Funktioniert mit jeder weißen Reinigungstablette für Toilettenschüsseln. Tabletten halten im ContinuousClean-System länger als ein Jahr
    • Die Kombination aus ContinuousClean-Technologie mit CleanCoat™-Oberfläche und Revolution 360®-Spültechnologie hält das Becken 5x länger sauber als herkömmliche KOHLER-WCs. (Basierend auf der Verbraucherwahrnehmungsstudie 2019 und Bakterienzahlen)

    Technologie

    • Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Fluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen
    • Mit dem Einstellrad können Sie einstellen, wie viel Reinigungslösung bei jeder Spülung ausgegeben wird

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31624
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCimarron®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.25
    • Breite (Inches)18.63
    • Tiefe (Inches)28.94
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit