Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat

    Google-Übersetzung,

    Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bietet Wassereinsparung und einfache Installation in einem eleganten Design mit Sockel. Die Gleam Toilette mit zweiteiliger Umrandung nutzt Kohlers patentiertes neues ReadyLock™ Installationssystem für eine einfachere, intuitivere Installation. Der Siphon mit Rand wird am Bodenflansch installiert und an der Toilette befestigt, wodurch das Bohren von Löchern für einen standardmäßigen 12-Zoll-Rough-in entfällt und dennoch die gleiche sichere Installation wie bei Toiletten ohne Rand gewährleistet ist.

    Merkmale

    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
    • Vollständig umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
    • Quiet-Close™ Deckel und Sitz verhindern ein Zuschlagen.
    • Die Komplettlösung-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware.
    • Das patentierte ReadyLock™-Installationssystem, eine einfache Lösung für WCs mit Sockel, spart Zeit, Mühe und macht das Bohren in den Boden für standardmäßige 12 Zoll (305 mm) Grobarbeiten überflüssig.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
    • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Rohbausätze für 10" und 14" (254 mm und 356 mm) ebenfalls erhältlich.
    • Das DryLock®-System spart Installationszeit und hilft, Wasserlecks zu vermeiden.

    Hinweis für den kalifornischen Kunden

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31674
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeGleam™ Comfort Height®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)29.18
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit