Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff® 16" two-light sconce
Riff® 16" two-light sconce
Riff® 16" two-light sconce
Riff® 16" two-light sconce
Riff® 16" two-light sconce
Riff® 16" two-light sconce
    Kohler

    Riff® 16" two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der französischen und spanischen Architektur des historischen amerikanischen Südens bietet die Beleuchtung der Riff-Kollektion eine zeitgemäße Interpretation des traditionellen südlichen Designs. Die Wandlampen, Einbauleuchten und Kronleuchter der Kollektion zeichnen sich durch quadratische Linien und glockenförmige Schirme aus und bereichern Ihre Wohnkultur mit einem zeitlosen und dennoch modernen Gefühl. Diese Leuchten sind die perfekte Mischung aus hohem Stil und durchdachter Funktionalität und wurden so entworfen, dass sie mit der KOHLER® Riff® Wasserhahnkollektion harmonieren.

    Merkmale

    • Klare, glockenförmige Farbtöne hängen in vielseitigen, traditionell inspirierten Designs zart von klobigen Stangen und quadratischen Sockeln
    • Koordinaten mit Wasserhähnen in der Riff-Kollektion
    • Benötigt acht Glühbirnen mit mittlerem (E26) Sockel; T10 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31756-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeRiff®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.18
    • Breite (Inches)15.91
    • Tiefe (Inches)6.54
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit