Die Bellera-Beleuchtungskollektion zeichnet sich durch elegante, von Schmuck inspirierte Silhouetten aus und verleiht dem Zuhause mit Wandleuchten, Pendelleuchten, Kronleuchtern und Unterputzleuchten Stil und Anmut. Mit klaren Glaskugeln, ausgestellten Metallstangen und -sockeln sowie aufwendigen Metalldetails bieten Bellera-Leuchten Vielseitigkeit mit einem Übergangsstil, der sich problemlos in die Ästhetik Ihres gesamten Zuhauses einfügt. Diese brillanten und funktionalen Stücke wurden als Ergänzung zur KOHLER® Bellera®-Wasserhahnkollektion geschaffen.
Merkmale
- Kugelförmige Glasschirme erstrecken sich von Stäben mit ausgestellten Metalldetails in eleganten Übergangsdesigns, die für jeden Raum geeignet sind
- Passt zu anderen Produkten der Bellera-Kollektion
- Erfordert eine Glühbirne mit Kandelabersockel (E12); T10-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
- Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
- Inklusive Installationshardware
Material
- Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
- Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov