Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Google-Übersetzung,

Unterhalten Sie sich stilvoll mit dem Vault-Barwaschbecken mit zwei Halterungen. Dieses aus hochwertigem Edelstahl handgefertigte quadratische Spülbecken hat die ideale Größe zum Zubereiten von Getränken und Vorspeisen, zum Spülen von Gemüse und zum Trocknen von Glaswaren. Bei der Installation als Aufsatzspüle bietet Vault einen ultraflachen Rand, der das Abwischen von der Arbeitsplatte direkt in das Becken erleichtert. Kombinieren Sie diese Barspüle mit anderen Vault-Spülen, um Ihrer Küche eine moderne Atmosphäre zu verleihen.

Merkmale

  • 18" (457 mm) minimale Unterschrankbreite
  • Einzelne Schüssel
  • 5-1/2" (140 mm) Tiefe
  • Einzelnes Wasserhahnloch
  • Optionaler unterer Spülbeckenständer K-2993 (separat erhältlich)
  • Inklusive Installationshardware
  • Spülbeckenablauf mit Sieb separat erhältlich

Material

  • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
  • KOHLER-Edelstahlspülen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Oben oder unten montiert
  • Zentraler Abfluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-32027-1
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppeVault™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.25
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit