Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Embra™ by Studio McGee Two-light sconce
Embra™ by Studio McGee Two-light sconce
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee Two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Embra-Beleuchtungskollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und kombiniert klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Raffinierte Riffelungen auf den Glaskugeln harmonieren mühelos mit freiliegenden Schraubendetails und erzeugen so eine fesselnde Gegenüberstellung von Glamour und Industrie-Chic. Mit einer Reihe von Finish-Angeboten sorgt Embra für eine maßgeschneiderte und abgestimmte Ästhetik.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Kugelförmige Glasschirme erstrecken sich von Stäben mit ausgestellten Metalldetails in eleganten Übergangsdesigns, die für jeden Raum geeignet sind
    • Benötigt Leuchtmittel mit mittlerem Sockel (E26); Typ A19-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware
    • Passt zu anderen Produkten der Embra-Kollektion

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32253-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeEmbra™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.09
    • Breite (Inches)7.82
    • Tiefe (Inches)15.46
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit