Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat
Kohler

PureWash® E580 Elongated bidet toilet seat

Google-Übersetzung,

Bringen Sie mit dem KOHLER® PureWash E580 Bidet-Sitz die Frische und den Komfort der persönlichen Reinigung auf Ihre Toilette. Mit drei Stufen für Wassertemperatur, Wasserdruck und Sitzheizungstemperatur steht Ihnen eine vollständige Personalisierung zur Verfügung. Die Luftblasenwäsche sorgt für eine sanfte, sanfte Wäsche und eine effektive Reinigung, während die Turbostufe einen Massageeffekt erzeugt, während das Wasser hin und her bewegt. Der Bidet-Sitz verfügt außerdem über ein Edelstahlrohr, das vor und nach jedem Gebrauch automatisch gereinigt wird, und die einzelnen Düsen vorne und hinten sorgen für maximalen Komfort. Entdecken Sie ein luxuriöseres Reinigungserlebnis mit KOHLER-Bidetsitzen.

Merkmale

  • Die Hybridheizung sorgt für kontinuierlich erwärmtes Wasser für gleichbleibenden Komfort
  • Passend für die meisten länglichen Toiletten
  • Der Edelstahlstab wird vor und nach jedem Gebrauch automatisch gereinigt
  • Die Waschmodi vorne und hinten stellen warmes Wasser zur Reinigung bereit
  • Die oszillierende Wäsche deckt einen größeren Reinigungsbereich ab
  • Die Turbo-Einstellung erzeugt einen Massageeffekt, da sich das Wasser hin und her bewegt
  • Luftblasenwäsche bietet eine sanfte, sanfte Wäsche mit effektiver Reinigung
  • Das seitlich angebrachte Bedienfeld ist zugänglich und einfach zu bedienen
  • Sitzheizung mit einstellbaren Temperaturstufen und Warmlufttrockner
  • Quiet-Close™-Deckel und -Sitz verhindern ein Zuschlagen
  • Automatische Desodorierung mit Kohlefilter zur Geruchskontrolle

Technologie

  • Zweistufige Energiesparfunktion

Installation

  • Erfordert den Anschluss an die Toilettenwasserversorgungsleitung. Alle Schläuche und Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten
  • Erfordert einen eigenen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz)

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-32330
  • ProduktfamilieToilet Seats
  • ProduktgruppePureWash®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.02
  • Breite (Inches)15.18
  • Tiefe (Inches)20.89
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit