Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Google-Übersetzung,

    Diese zweiteilige längliche Toilette von Kelston Comfort Height verfügt über Sitze in Stuhlhöhe für erhöhten Sitzkomfort. Es verfügt über die umfassendste Spülung von Kohler, die innovative Revolution 360® Wirbelspültechnologie, um Ihre Schüssel länger sauber zu halten als eine herkömmliche Spülung. Bei Kohler bringen wir Spülleistung und Toilettendesign an die Spitze.

    Merkmale

    • Zweiteiliges Design
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne
    • Die Revolution 360®-Spültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten
    • Die CleanCoat™-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Kelston-Kollektion

    Technologie

    • Der präzisionsgefertigte, patentierte Tank, die Schale und der Auffangkanal erzeugen beim Spülen einen starken Siphon
    • Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Fluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen
    • Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Kraft zur Betätigung als eine 76-mm-Klappe und hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Reißen, Schrumpfen und Quellen verursachen

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau
    • Sitz und Zuleitung separat erhältlich

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32810
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeKelston®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.34
    • Breite (Inches)17.65
    • Tiefe (Inches)29.29
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit