Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Google-Übersetzung,

Diese zweiteilige längliche Toilette von Kelston Comfort Height verfügt über Sitze in Stuhlhöhe für verbesserten Sitzkomfort. Sie verfügt über die umfassendste Spülung von Kohler, die innovative Spültechnologie Revolution 360®, die dazu beiträgt, dass Ihre Schüssel länger sauber bleibt als bei einer herkömmlichen Spülung. Bei Kohler bringen wir Spülleistung und Toilettendesign auf den neuesten Stand.

Merkmale

  • Zweiteiliges Design
  • Die längliche Schüssel bietet zusätzlichen Platz und Komfort
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten auf Stuhlhöhe, die für die meisten Erwachsenen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Fallschacht
  • Die Spültechnologie Revolution 360® erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten
  • Die CleanCoat™-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken und erleichtert so die Reinigung
  • Passt zu anderen Produkten der Kelston-Kollektion
  • Der präzisionsgefertigte, patentierte Tank, die Schüssel und der Siphon erzeugen beim Spülen einen starken Siphon
  • Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Durchfluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche kraftvolle reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen
  • Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Betätigungskraft als eine 3" (76 mm) Klappe und verfügt über 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Rissbildung, Schrumpfung und Schwellung verursachen

Installation

  • Standard 12" (305 mm) Rohbau
  • Sitz und Versorgungsleitung separat erhältlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-32810-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeKelston®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.34
  • Breite (Inches)17.65
  • Tiefe (Inches)29.29
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEG015110
  • ETIM-NameGutters/tanks
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit