Die zweiteilige Toilette Elliston The Complete Solution in Stuhlhöhe ist präzisionsgefertigt, um kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Spülung mit 1,28 gpf sorgt für Wassereinsparungen ohne Leistungseinbußen. Elliston verfügt über die Revolution 360®-Wirbelspültechnologie, die Ihr Becken länger sauber hält als eine herkömmliche Spülung, und die innovative AquaPiston®-Technologie bietet einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, leistungsstarke und praktisch stopfenfreie Spülung liefert. Dieses Komplettlösungspaket enthält alle erforderlichen Installationsteile und einen Quiet-Close™-Toilettensitz für zusätzlichen Komfort.
Merkmale
- Zweiteiliges Design
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern
- 1,28 gpf (4,8 lpf)
- Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
- 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne
- Die Revolution 360®-Spültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten
- Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern
- Die Komplettlösung-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Elliston-Sammlung
Technologie
- Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Fluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen
- Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Kraft zur Betätigung als eine 76-mm-Klappe und hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Reißen, Schrumpfen und Quellen verursachen
Installation
- Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation
- Standard 12" (305 mm) Rohbau
- Zuleitung separat erhältlich