Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google-Übersetzung,

    Die Seagrove-Waschtischkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Das Design des Waschtischs ist vom modernen Mid-Century-Stil geprägt und zeichnet sich durch konische Beine mit abgeschrägten Kanten und anmutig geschwungenen Übergängen aus – alles unverkennbare Markenzeichen dieser Ära. Die Einbeziehung dimensionaler Details wie Tropfenringgriffe, die mit freiliegenden Schlitzschrauben verziert sind, schaffen eine bemerkenswerte Balance und verleihen der Gesamtästhetik eine dauerhafte Qualität.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Quarz-Waschtischplatte, eine Rückwand, ein Waschbecken, hohe Beine und ein Regal sowie Schrankbeschläge
    • Vollauszug 17" (432 mm) Schubladen mit Soft-Close-Unterbauführungen
    • Dreifach verstellbare, langsam schließende Türscharniere für einfachen Zugriff auf den Schrank
    • Der 519 mm (20-7/16") große Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum
    • Der abgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für Sanitärinstallationen
    • Zwei interne Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse zur Stromversorgung kleiner Geräte
    • Zwei Aufbewahrungshalter aus Edelstahl für Haartrockner, Lockenstäbe oder Zubehör
    • Die Waschtischplatte verfügt über 8" (203 mm) große Hahnlöcher; erfordert einen Wasserhahn zur Deckmontage (separat erhältlich)
    • Vibrant®-Beschläge aus poliertem Nickel sind bei den Waschtischen in Ferrous Grey enthalten, und Beschläge aus Vibrant Brushed Moderne Brass bei den Waschtischen in Light Clay. Zusätzliche Hardware-Ausführungen verfügbar (separat erhältlich)

    Material

    • Quarz-Waschtischplatte sorgt für Schönheit und langlebige Haltbarkeit
    • Waschbecken aus Glasporzellan
    • Massiv- und Verbundholz

    Installation

    • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Zur Vereinfachung der Installation ist das Waschbecken auf der Waschtischplatte vorinstalliert

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-35027
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSeagrove™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.79
    • Breite (Inches)49.02
    • Tiefe (Inches)22.44
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit