Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Castia von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Wasserhähne zeigen die Kunstfertigkeit präziser maschineller Rändelung und fein geprägter Hebel, während die gesamte Kollektion über gestapelte Verbindungspunkte in einer subtilen Hommage an die rohe Schönheit von Rohrverbindungsstücken verfügt. Castia ist immer vielseitig und harmoniert mühelos mit einer Vielzahl von Umgebungen.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
    • 5-3/4" (146 mm) Auslaufreichweite
    • 0,5 gpm (1,9 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Metallischer, durch Berührung aktivierter Abfluss mit 1-1/4-Zoll-Saitenstück
    • Passt zu anderen Produkten der Castia-Kollektion

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Für Einzelloch- oder 4" (102 mm) Centerset-Installation (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
    • Vormontierte flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-35907-4N
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCastia™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.37
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)5.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit