Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Google-Übersetzung,

    Mit dem eleganten architektonischen Look der Memoirs-Kollektion mit stattlichem Design kombiniert diese zweiteilige Toilette wassersparende Spülleistung mit traditionellem Stil. Eine hocheffiziente 1,28-Gallonen-Spülung bietet bis zu 16.500 Gallonen Wassereinsparung pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Spülleistung zu beeinträchtigen. Die längliche Schüssel ist für Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einer bequemen Höhe positioniert.

    Merkmale

    • Zweiteilige Toilette.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • Inklusive linkem, poliertem Chrom-Auslösehebel.
    • Kombination besteht aus der Schüssel K-4380 und dem Tank K-4434.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Memoirs-Kollektion.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
    • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

    Installation

    • Standard-12-Zoll-Rough-In.
    • Drei-Schrauben-Installation.
    • Sitz und Zuleitung nicht enthalten.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
    • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3817
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeMemoirs® Stately
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.06
    • Breite (Inches)18.88
    • Tiefe (Inches)30.38
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit