Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das unverwechselbare, moderne Design der Vault-Unterbauspüle verleiht Ihrer Küche eine zeitgemäße Atmosphäre. Die geräumige Einzelschüssel, handgefertigt aus Edelstahl, ist ideal zum Einweichen und Spülen großer Pfannen. Es verfügt über eng abgewinkelte Ecken, um den Platz im Becken zu maximieren, und einen geneigten Boden, der beim Ablassen und Reinigen hilft. Ein ausgeklügeltes Schalldämpfungssystem reduziert den Entsorgungs- und Geschirrspüllärm erheblich.


    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks 36 Zoll.
    • Große Einzelschale.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Der hintere Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Inklusive Installationshardware.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-3821
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit