Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Das unverwechselbare, moderne Design der zweifach montierbaren Vault-Spüle verleiht Ihrer Küche eine zeitgemäße Atmosphäre. Die großen/mittelgroßen Schüsseln sind aus langlebigem Edelstahl handgefertigt und ermöglichen es Ihnen, sauberes und schmutziges Geschirr getrennt zu halten, während sie viel Platz für übergroße Töpfe und Pfannen bieten. Das Waschbecken verfügt über eng abgewinkelte Ecken, um den Platz im Becken zu maximieren, und einen geneigten Boden, der beim Ablassen und Reinigen hilft. Eine leicht abgesenkte Trennwand zwischen den Becken verhindert, dass Wasser in die Arbeitsplatte fließt.

    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks 36 Zoll.
    • Große/mittlere Schalen.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Drei Hahnlöcher.
    • Beinhaltet Installationshardware und unteres Waschbeckengestell.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Top-Mount oder Under-Mount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3823-3
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit