Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Mit einer klassischen Silhouette ergänzt dieser Devonshire-Waschtischhahn eine Vielzahl von Badezimmerdekoren. Der Wasserhahn verfügt über ergonomisch geformte Hebelgriffe für eine einfache Steuerung. Ein Auslauf und ein passender Pop-up-Auslauf mit Endstück vervollständigen das Set.

Merkmale

  • Waschtischarmatur mit zwei Handgriffen für 4-Zoll-Zentren.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards zweimal.
  • Installation an Deck.
  • Vervollständigt die Designlösung von Devonshire mit KOHLER®-Befestigungen und -Zubehör.
  • Teil der Devonshire-Armaturenkollektion.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-393-N4
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Sekundär MaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit