Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet
Kohler

K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet

Google-Übersetzung,
Das Vault-Untertischwaschbecken mit Einzelbecken und Frontschürze verfügt über eine innovative, verkürzte, Self-Trimming™-Schürze. Im Gegensatz zu den meisten Frontschürzen- oder Bauernspülen kann die Vault-Spüle mit Frontschürze in neue Standardschränke eingebaut oder an bestehenden Standardschränken nachgerüstet werden und erfordert keinen speziellen Frontschürzenschrank. Dies macht es ideal für Situationen, in denen Küchen umgestaltet werden. Die Spüleninstallation erfordert lediglich, dass die falsche Schubladenfront des Schranks entfernt und ein einfacher Schnitt an der Vorderseite des Schranks vorgenommen wird. Die einzigartige Self-Trimming™-Schürze überlappt die Vorderseite des Schranks und sorgt für gleichbleibend schöne Installationsergebnisse. Diese Spüle ist so konzipiert, dass sie in einen 30-Zoll-Unterschrank passt, und das 9-Zoll-tiefe Becken, die engen Eckradien und der nach hinten gerichtete Ablauf maximieren den nutzbaren Arbeitsraum innerhalb des Beckens.

  • 29-1/2" x 21-1/4"
  • 9" Beckentiefe
  • Unterbaumontage
  • Hergestellt aus 18-Gauge-Edelstahl
  • Beinhaltet ein unteres Beckengestell
  • Verfügt über eine innovative Self-Trimming™-Schürze, um konsistente, erfolgreiche Installationsergebnisse zu gewährleisten
  • Durch die verkürzte Schürze kann das Waschbecken in Standardschränken verwendet oder an vorhandenen Schränken nachgerüstet werden
  • Passend für einen 30" Unterschrank

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-3936
  • ProduktfamilieSinks/Lavatories
  • ProduktgruppeVault™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit