Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3947-ra Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and 14" rough-in
Kohler

K-3947-ra Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever and 14" rough-in

Google-Übersetzung,
Außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnlicher Wert. Wellworth-Toiletten sind seit 1936 ein amerikanischer Maßstab für Innovation und Leistung. Mit einem neuen Design im Jahr 2011 bringt die Wellworth-Toilette ein elegantes Flair, das eine breite Palette von Badezimmerdesigns ergänzt.

  • WC-Schüssel mit runder Front und Standardhöhe
  • 14" (35,6 cm) roh
  • 75,2 cm (29-5/8") x 46,4 cm (18-1/4") x 73 cm (28-3/4")
  • Class Five® – bietet eine enorme Spülleistung für Schüttgut und erstklassige Beckensauberkeit
  • 3-Schrauben-Installation - Drei vorinstallierte Tankschrauben sparen Installationszeit
  • Das Kanister-Spülventil sorgt für eine reibungslose Spülauslösung mit gleichmäßigem Wasserverbrauch, Spülung für Spülung
  • 1,28 gpf Hochleistungstoiletten bieten erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer alten 3,5-Gallonen-Toilette ohne Leistungseinbußen
  • Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Kohler Showroom oder Großhändler
  • Gilt als HET (Hochleistungstoilette) – Verbraucherrabatte sind in bestimmten Gemeinden erhältlich
  • Polierter Chrom-Schalthebel, weniger Sitz und Versorgung
  • Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Kohler Showroom oder Großhändler

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-3947-ra
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWellworth®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA