K-3949-rz Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, insulated tank and 14" rough-in
Google-Übersetzung,
Außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnlicher Wert. Wellworth-Toiletten sind seit 1936 ein amerikanischer Maßstab für Innovation und Leistung. Mit einem neuen Design im Jahr 2011 bringt die Wellworth-Toilette ein elegantes Flair, das eine breite Palette von Badezimmerdesigns ergänzt.
Comfort Height Längliche Toilettenschüssel - Mit einer Sitzhöhe, die mit der eines Standardstuhls vergleichbar ist, erleichtern Comfort Height-Toiletten Menschen jeden Alters das Hinsetzen und Aufstehen
14" (35,6 cm) roh
31-5/8" (80,3 cm) x 18-1/4" (46,4 cm) x 30-3/4" (78,1 cm)
Class Five® – bietet eine enorme Leistung beim Spülen von Schüttgut und erstklassige Beckensauberkeit
3-Schrauben-Installation - Drei vorinstallierte Tankschrauben sparen Installationszeit
Das Kanister-Spülventil sorgt für eine reibungslose Spülauslösung mit gleichmäßigem Wasserverbrauch, Spülung für Spülung
1,28 gpf Hochleistungstoiletten bieten erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer alten 3,5-Gallonen-Toilette ohne Leistungseinbußen
Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit an Ihren Kohler Showroom oder Großhändler
Gilt als HET (Hochleistungstoilette) – Verbraucherrabatte sind in bestimmten Gemeinden erhältlich
Polierter Chrom-Schalthebel, weniger Sitz und Versorgung