Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank
Kohler

K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank

Google-Übersetzung,
Als hocheffiziente Toilette zu einem überraschend niedrigen Preis bringt die neue Wellworth-Toilette mit runder Front ein anmutiges Design in das Badezimmer, während das Spülsystem eine außergewöhnliche Massenspülleistung und erstklassige Sauberkeit bietet.

  • WC-Schüssel mit runder Front und Standardhöhe
  • Inklusive Auslösehebel
  • Erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen Wasser pro Jahr gegenüber einer 3,5-Gallonen-Toilette
  • 28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
  • Das große 3-1/4-Zoll-Kanister-Spülventil verfügt über eine kraftvolle Strahlwirkung und sorgt für eine schnelle Wasserzufuhr vom Tank zur Schüssel
  • 12" rau ein
  • Drei vorinstallierte Tankschrauben für eine schnelle Installation
  • Sitz und Zuleitung nicht enthalten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-3997-rz
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWellworth®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA