Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Google-Übersetzung,

Devonshire fängt die Eleganz einer vergangenen Ära ein und erinnert an das Design der alten Welt. Die markanten Linien dieses Devonshire-Bidethahns erweitern den raffinierten Look Ihres Bidets. Es verfügt über leicht zu reinigende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile und zwei Hebelgriffe sowie eine vertikale Sprühdüse.

MERKMALE

  • Devonshire Wasserhähne bieten dekoratives Styling und Vielseitigkeit für jedes Badezimmer.
  • Die solide Messingkonstruktion gewährleistet jahrelange zuverlässige Leistung.
  • Fingerfeste Schläuche ermöglichen die Installation auf 8"-16" Mitten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-412-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.18
  • Breite (Inches)5.5
  • Tiefe (Inches)2.12
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit