Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain
Kohler

Stoneridge™ 60" x 36" corner shower base, right drain

Google-Übersetzung,

Die speziell für den Hotel- und Gaststättenbereich entwickelten Eckduschwannen von KOHLER® Stoneridge™ sind nicht nur außergewöhnlich langlebig, sondern auch optisch ansprechend. Dank der senkrechten Doppelschwelle können Sie frei wählen, welche Seite Sie als Ein- und Ausstieg nutzen und welche Schwelle mit einer festen Glasscheibe versehen werden soll. Die geschliffene Oberfläche aus KOHLER-Kunststein bietet Eleganz und hervorragenden Halt. Das Übergangsdesign passt sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Badezimmereinrichtungen. Außerdem benötigen Stoneridge-Duschwannen keinen Mörtel für die Installation.

Merkmale

  • Das senkrechte Doppelschwellendesign ermöglicht die individuelle Anpassung der Duschtür und der Position der stationären Glasplatte
  • Geschliffene Oberfläche sorgt für verbesserte Rutschhemmung (geprüft nach DIN EN 16165:2023-02 Anhang A)
  • Beidseitiger Integralflansch
  • Farblich abgestimmte Ablaufabdeckung
  • Ergänzt traditionelle und moderne Badezimmerdesigns
  • Ermöglicht eine schnelle und einfache mörtellose Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-44156
  • ProduktfamilieShower Bases
  • ProduktgruppeStoneridge™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit