Dieser Monofunktions-Duschkopf von Memoirs bringt mit einer Durchflussrate von 1,75 gpm in Kombination mit der Katalyst-Technologie für ein vollkommen verwöhnendes Duscherlebnis erhebliche Wassereinsparungen in Ihr Badezimmer. Mit einem neuen Düsenmuster, einem internen Wasserwegdesign und einem Lufteinlasssystem maximiert diese Technologie jeden Wassertropfen und erzeugt einen reichhaltigeren, intensiveren Wasserfluss, der das sensorische Erlebnis der Dusche verstärkt. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet.
MERKMALE
- Katalyst™ Sprühtechnologie mit Lufteinlass-Kugelgelenk (zum Patent angemeldet).
- Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
- MasterClean™-Sprühdüsen verhindern die Ansammlung von Mineralien für eine einfache Reinigung.
- 1/2"-14 NPT-Anschluss.
- Einfunktions-Duschkopf mit Katalyst™ Spray Technology.
- 5-1/2" (140 mm) Durchmesser Sprühgesicht.
- 6,6 l/min (1,75 gal/min) maximale Durchflussrate.