Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Google-Übersetzung,

Die in ihrem Design minimalistische Taut™ Wasserhahnkollektion für den gewerblichen Gebrauch ist eine vielseitige Stilwahl für Übergangs- oder zeitgenössische Umgebungen. Kombinieren Sie es mit KOHLER Taut™ Duschkomponenten und schaffen Sie einen Raum, der jahrelang schön aussehen wird.

MERKMALE

  • 3-15/16" (100 mm) Auslaufreichweite.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate.
  • Wassersparender, vandalismusgeschützter Luftsprudler.
  • Der Einhebelgriff ermöglicht die gleichzeitige Ein-/Aus-Aktivierung und Temperatureinstellung.
  • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Weniger Gitterablauf, Hubstange, Hubstangenloch.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Einlochmontage (Rosettenplatte separat erhältlich).
  • Vormontierte flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-46028-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTaut™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.18
  • Breite (Inches)1.87
  • Tiefe (Inches)3.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit