Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Glenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

Google-Übersetzung,

Dieser Toilettensitz von Glenbury wurde für die meisten länglichen Toiletten entwickelt und kombiniert traditionelles Design mit innovativer Technologie. Dieser Sitz lässt sich einfach mit nur einem Schraubendreher von der Oberseite der Schüssel montieren, sodass zum Festziehen nicht unter die Schüssel gegriffen werden muss. Und mit weiteren Merkmalen wie Grip-Tight-Stoßfängern, die den Sitz fest an seinem Platz halten, um ein Verrutschen zu verhindern, der Quiet-Close-Technologie, um ein Zuschlagen des Sitzes zu verhindern, und einem ReadyLatch-Scharnier, um den Sitz zum Reinigen leicht zu entfernen, bieten wir Ihnen die richtige Mischung aus Funktionalität und Stil, um Komfort in Ihren Alltag zu bringen.

Merkmale

  • Grip-Tight Installationshardware macht es einfach, den Sitz zu befestigen – alles wird von oberhalb der Schüssel gemacht
  • Das ReadyLatch®-Scharnier bietet eine formschlüssige Verriegelungs-/Entriegelungsverriegelung, um den Sitz sicher in Position zu halten, der Sitz lässt sich jedoch zum Reinigen oder Anpassen der Passform leicht entfernen
  • Quiet-Close™ verlängerter Deckel und Sitz verhindern ein Zuschlagen
  • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz
  • Konturierter Sitz für Benutzerkomfort
  • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

Material

  • Konstruktion aus Kunststoff

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-4733-RL
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeGlenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.2
  • Breite (Inches)14.17
  • Tiefe (Inches)19.72
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit