Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat
Kohler

K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat

Google-Übersetzung,
C3 WC-Sitze mit Bidetfunktion nutzen die natürlich beruhigende Qualität des Wassers als erfrischende, hygienische Alternative zu Toilettenpapier, bieten Sauberkeit, Komfort und Bequemlichkeit für alle Benutzer.

  • Verfügt über zwei separate Wasserdüsen für den vorderen und hinteren Bereich, die den Benutzer mit warmem, kohlensäurehaltigem Wasser besprühen
  • Hergestellt aus antimikrobiellem Kunststoff
  • Warmlufttrockner
  • Deo hilft, unangenehme Gerüche zu minimieren
  • Quiet-Close™ Quick-Release™ Toilettensitz
  • Seitenarmsteuerung bietet benutzerfreundliche Funktionssteuerung
  • Beleuchtete Schüssel macht es überflüssig, nachts ein Licht einzuschalten
  • Der Energiesparmodus reduziert den Energieverbrauch, wenn der Sitz nicht verwendet wird
  • HINWEIS: Erfordert eine elektrische Steckdose mit 120 V, 15 A, 60 Hz, die durch einen GFCI der Klasse A geschützt ist
  • Ein Benutzersensor stellt sicher, dass jemand auf dem Sitz sitzt, bevor die Funktionen aktiviert werden

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-4737
  • ProduktfamilieWater Closet Seats
  • ProduktgruppeC3®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit