Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
    Kohler

    San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf

    Google-Übersetzung,

    Die einteilige Toilette von San Souci bietet ein elegantes, modernes Design mit einer bequemen stuhlähnlichen Höhe und einer länglichen Schüssel für eine komfortable Nutzung. Diese Toilette verfügt über die innovative AquaPiston-Technologie, einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, kraftvolle und nahezu verstopfungsfreie Spülung ermöglicht. Eine 1,28-Gallonen-Spülung ermöglicht eine erhebliche Wassereinsparung von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne dass die Leistung darunter leidet.

    Merkmale

    • Einteilige Toiletten integrieren Tank und Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design
    • Die kompakte, längliche Schüssel bietet zusätzlichen Komfort und nimmt gleichzeitig den gleichen Platz ein wie eine Schüssel mit runder Vorderseite
    • Flaches Design
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten auf Stuhlhöhe, die für die meisten Erwachsenen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Verdeckter Fallkanal und flache Clean Caps®-Bolzenkappen erleichtern die Reinigung und verbessern das Design
    • Inklusive Reveal® Quiet-Close™-Sitz
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
    • Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Betätigungskraft als eine 3" (76 mm) Klappe und verfügt über 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Rissbildung, Schrumpfung und Schwellung verursachen
    • In einigen Gemeinden sind Verbraucherrabatte möglich
    • Der kompakte, längliche Deckel und Sitz von Quiet-Close™ verhindert ein Zuschlagen
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Fallschacht

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau
    • Versorgungsleitung separat erhältlich

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5172
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeSan Souci®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)16.38
    • Tiefe (Inches)27.87
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEG015110
    • ETIM-NameGutters/tanks
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit