Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-522T20-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back bathroom sink faucet
Kohler

K-522T20-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Mit einem praktischen Design und einer soliden Messingkonstruktion sind Triton Bowe Wasserhähne ein außergewöhnlicher Wert. Dieser preisgünstige Waschtischarmatur von Triton Bowe mit Regalboden verfügt über zwei Handhebelgriffe aus poliertem Chrom.

MERKMALE

  • 5-1/2 (140 mm) Zentren.
  • 1-3/8" (35 mm) Auslaufreichweite.
  • Vollmessing-Keramikventil mit 1/4 Umdrehung.
  • 2,0 gpm (7,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • Vandalensicherer Luftsprudler.
  • Vandalensichere 4-1/16-Zoll-Armbandhebelgriffe aus Metall.
  • Inklusive Gitterablauf und Endstück.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien versendet werden.

Material

  • Massive Messingkonstruktion mit dicker Chrombeschichtung für raue kommerzielle Anwendungen.

Installation

  • Inklusive Joch für Regalrückwandmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-522T20-5AEA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.25
  • Breite (Inches)5.5
  • Tiefe (Inches)1.37
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit