Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-527-E DTV Prompt® digital shower interface with eco-mode diverter

    Google-Übersetzung,

    Mit einem integrierten Umsteller, der die CalGreen-Anforderungen für einen umweltfreundlichen Betrieb erfüllt, ermöglicht Ihnen diese digitale DTV Prompt-Schnittstelle, Ihr Duscherlebnis individuell anzupassen. Ein klares und modernes Design umfasst ein großzügig bemessenes, leicht lesbares LCD-Display mit intuitiven Touch-Button-Bedienelementen zur schnellen Auswahl von Sprühmustern und Wassertemperatur. Um Wasser zu sparen, bietet dieses Interface einen wassersparenden Aufwärmmodus, eine Pausenfunktion, die den Wasserfluss für bis zu zwei Minuten anhält, und eine innovative Option zum Einstellen der Duschdauer, um Zeit und Wasser zu sparen. Diese Schnittstelle ist einfach zu bedienen und ermöglicht die Voreinstellung der Wassertemperatur, was sie zu einer sicheren Option für Kinder macht.

    MERKMALE

    • Digital gesteuert.
    • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
    • One-Touch-Steuerung von zwei Ventilausgängen.
    • Die Schnittstelle enthält ein 6,1 m langes Kabel.
    • Low-Profile-Design.
    • Zuschaltbare Wassersparfunktion.
    • Wählbare Fahrenheit oder Celsius.
    • Eco-Mode-Umstellung mit jeweils nur einem Ausgang wählbar.
    • Benutzerfreundliches LCD-Display und erhöhte One-Touch-Tasten.
    • Der integrierte Umsteller ermöglicht das Umschalten zwischen zwei Wasserausgängen.
    • Das digitale Thermostatventil sorgt für eine sichere und genaue Temperaturregelung.
    • Der Aufwärmmodus erreicht die eingestellte Temperatur und pausiert dann, bis Sie bereit sind.
    • Die Pausenfunktion stoppt den Wasserfluss für bis zu zwei Minuten.
    • Im Countdown-Modus können Sie die Duschdauer einstellen, um Zeit und Wasserverbrauch zu sparen und zu verwalten.
    • Enthält vorverdrahtete elektrische Plug-and-Play-Anschlüsse.

    Installation

    • Montage auf fertiger Wandfläche.
    • Ideal für Neuinstallation oder Nachrüstung bestehender Duschen.
    • Installieren Sie das Ventil mit dem mitgelieferten Kabel bis zu 20 Fuß von der Schnittstelle entfernt. Die Entfernung kann mit einem standardmäßigen RJ-11-Telefonverlängerungskabel erweitert werden.
    • Erforderliches digitales Thermostatventil K-527-PM.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-527-E
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeDTV Prompt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.75
    • Breite (Inches)2.68
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit