Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
    Kohler

    K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet

    Google-Übersetzung,

    Die wandhängende Toilette Veil Intelligent bietet eine integrierte Körperreinigung und spart gleichzeitig bis zu 8 Zoll wertvollen Platz im Badezimmer gegenüber den längsten bodenmontierten Modellen von KOHLER. Die Montageteile sind vollständig verdeckt und verleihen Veil ein elegantes, nahtloses Aussehen, das unglaublich leicht zu reinigen ist. Sein geformter Kern bietet eine Reihe präziser Funktionen, die fein abgestimmt sind, um optimale Hygiene und ultimativen individuellen Komfort zu bieten, von der persönlichen Reinigung über ein LED-Nachtlicht bis hin zum freihändigen Öffnen, Schließen und Spülen. Alle Funktionen sind einfach über eine Touchscreen-LCD-Fernbedienung zu steuern. Zusätzlich zur Fernbedienung können Sie die Full- und Eco-Spülung mit der berührungslosen Betätigungsplatte Honed White steuern, die im Lieferumfang der Toilette enthalten ist.

    MERKMALE

    • Einteiliges Wand-WC mit integrierter Reinigungsfunktion.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Befestigungsteile sind für ein elegantes Aussehen und eine einfache Reinigung vollständig verdeckt.
    • Dual Flush bietet eine Auswahl von 0,8 oder 1,6 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • Edelstahlstab bietet einstellbare Strahlform, Position, Wasserdruck, Temperatur, Puls- und Oszillationsfunktionen.
    • Waschmodi für vorne und hinten liefern warmes Wasser für die Reinigung.
    • Die Selbstreinigungsfunktion verwendet UV-Licht und elektrolysierte Wassersysteme, um die Staboberflächen zu desinfizieren.
    • Warmlufttrocknungssystem mit einstellbarer Temperatureinstellung.
    • Automatisches Desodorierungssystem.
    • Sitzheizung mit einstellbarer Temperatureinstellung.
    • Bewegungsaktiviertes, freihändiges Öffnen/Schließen der Abdeckung.
    • Automatische Toilettenspülung nach Gebrauch.
    • LED-Beleuchtung beleuchtet die Schale und dient als Nachtlicht.
    • Englischsprachige Touchscreen-LCD-Fernbedienung.
    • Berührungslose Betätigungsplatte in Honed White.

    Material

    • Ausguss aus Metall.
    • Ventil aus Messingguss.

    Technologie

    • Die 2-Mengen-Technologie ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen Voll- oder Teilspülung.

    Installation

    • Enthaltene Komponenten: Komplette Toilette und Sitz, Unterputztank und Träger, Betätigungsplatte und LCD-Fernbedienung.
    • Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung und im Installationsvideo.
    • Enthält eine Hybridzelle.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 28-15/16", Height 46-1/4"Width 23-1/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-5402
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeVeil®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit