Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve
Kohler

K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve

Google-Übersetzung,

Für kundenspezifische Duschanwendungen verbessert dieses Ventil Ihr Duscherlebnis durch die Kraft der Technologie und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten zur Reinigung und Entspannung als je zuvor. Die digitale Thermostattechnologie bietet eine genaue, präzise und konsistente Temperaturregelung. Dieses präzisionsgefertigte, erstklassige digitale Thermostatventil wurde für die Verwendung mit dem digitalen DTV Prompt-System entwickelt, und sein einfaches Plug-and-Go-Design macht die Installation einfach. Mit drei unabhängig steuerbaren Ausgangsanschlüssen ist dieses Ventil ideal für Anwendungen geeignet, bei denen bis zu drei Ausgänge erforderlich sind.

MERKMALE

  • Digital gesteuertes Thermostat-Mischventil.
  • Verbrühungsschutz.
  • Drei unabhängig voneinander regelbare 1/2"-Auslässe mit Kupferrohranschlüssen.
  • Bis zu 13 Gallonen pro Minute (49,2 l) Durchflussrate mit einem maximalen Durchfluss von 8 Gallonen pro Minute (30,3 l) aus einem Auslass.
  • 1/2" (12,7 mm) Einlässe mit Kupferrohranschlüssen.
  • Hohe Temperaturbegrenzung für zusätzlichen Schutz.

Material

  • Verstärkter thermoplastischer Körper in technischer Qualität.

Installation

  • Kann in einem standardmäßigen 2x4-Wandhohlraum montiert werden.
  • Vorverdrahtet mit dreipoligem Stecker zum Anschluss an eine 110-V-AC-Steckdose.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-557-K
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDTV Prompt®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.68
  • Breite (Inches)15.12
  • Tiefe (Inches)13.37
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastisches Olefin
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit