Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
    Kohler

    K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface

    Google-Übersetzung,

    Das benutzerfreundliche digitale Duschsystem DTV Prompt gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Duscherlebnis. Die K-558 DTV Prompt-Schnittstelle verfügt über ein großes, leicht lesbares Display und ein intuitives Drucktasten-Steuerungssystem, das bis zu drei verschiedene Ausgänge steuert. Die digitale Thermostatventiltechnik garantiert eine genaue und sichere Temperaturregelung. Die saubere und moderne Oberfläche ist in vier Finish-Optionen erhältlich, um eine breite Palette von Dekoren zu ergänzen

    MERKMALE

    • Flaches Design mit leicht zu reinigendem, wasserabweisendem Gehäuse.
    • Großes, gut lesbares LCD-Display zeigt Zeit und Temperatur an.
    • Erhöhte One-Touch-Tasten für einfache und intuitive Systemsteuerung.
    • Ermöglicht die unabhängige Steuerung von bis zu drei Ausgängen.
    • Geeignet für Duschen mit mehreren Ausgängen oder Badewannen/Duschen.
    • Für alternative Standorte und Anwendungen kann jedem System eine zweite Schnittstelle hinzugefügt werden.
    • Einstellbare Standard- und Höchsttemperatureinstellungen.
    • Funktion zum Aufwärmen und Anhalten des Systems.
    • Dauer/Countdown-Timer-Funktion.

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Installation

    • Installation auf der Oberfläche.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-558
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeDTV Prompt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.75
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit