Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen klaren, glatten Linien ist der Underscore-Whirlpool ein willkommener Rückzugsort, um die Anspannung des Tages hinter sich zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich in der tiefen Badewanne schmelzen, während acht vollständig einstellbare Düsen eine kraftvolle Hydromassage erzeugen, während die eingebaute Heizung das Wasser auf der gewünschten Temperatur hält, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen. Verwirklichen Sie Ihre Vision. Es ist alles auf Knopfdruck …

    Merkmale

    • Acht Proflex®-Hydromassagedüsen können individuell in Wasserfluss und -richtung eingestellt werden
    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Wert mit 8 voll einstellbaren Düsen
    • Eingebaute Heizung
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Die breite Leiste auf einer Seite ist ideal für einen Wasserhahn und/oder eine Handbrause zur Deckmontage
    • Integrierte Lordosenstütze
    • Strukturierte Unterseite

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Einbau oder Unterbau
    • Zentraler Abfluss
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5714-JH
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeUnderscore®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21
    • Breite (Inches)35.98
    • Tiefe (Inches)59.87
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit