Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Google-Übersetzung,

    Die ovale Underscore-Badewanne ist auf Einfachheit ausgelegt und strahlt raffinierten Stil mit modernem Flair aus. Ein geschlitzter Überlauf ermöglicht ein luxuriöses, tiefes Bad, während Sie sich an der bequemen, geneigten Rückenlehne entspannen.

    Merkmale

    • Integrierte Lordosenstütze
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
    • Zentraler Abfluss
    • Einbau oder Unterbau

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5715
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeUnderscore®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22.13
    • Breite (Inches)35.98
    • Tiefe (Inches)65.98
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit