Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface

    Google-Übersetzung,

    Die ovale Underscore-Badewanne ist auf Einfachheit ausgelegt und strahlt raffinierten Stil mit modernem Flair aus. Die beheizte Bask-Oberfläche wärmt Ihren Rücken, Ihre Schultern und Ihren Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen und schafft so eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung. Ein geschlitzter Überlauf ermöglicht ein luxuriöses, tiefes Bad, während Sie sich an der bequemen, geneigten Rückenlehne entspannen.

    Merkmale

    • Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen
    • Integrierte Lordosenstütze
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
    • Zentraler Abfluss
    • Einbau oder Unterbau

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5715-W1
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeUnderscore®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22.13
    • Breite (Inches)35.98
    • Tiefe (Inches)65.98
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit