Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Google-Übersetzung,

Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Frontschürze verfügt über einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil, der zu jeder Einrichtung passt. Es eignet sich perfekt für Umbauprojekte und verfügt über eine verkürzte Schürze, die die Installation in den meisten neuen oder vorhandenen 33-Zoll-Standardschränken ermöglicht. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Schrankoberfläche überlappt, um schöne Ergebnisse und eine einfache Installation zu erzielen. Ein großes Einzelbecken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der schräge Boden beim Abtropfen und Aufräumen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

Merkmale

  • Passend für Unterschränke mit einer Mindestbreite von 33 Zoll (838 mm).
  • Einzelne Schüssel
  • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Durch die verkürzte Schürze kann das Spülbecken in den meisten Standardschränken verwendet oder in vorhandene Standardschränke nachgerüstet werden
  • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
  • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
  • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter
  • Spülbeckenablauf mit Sieb separat erhältlich
  • Optionale untere Spülbeckenständer K-5826 und K-5827 (separat erhältlich)

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen

Installation

  • Ausschnittvorlagen im Lieferumfang enthalten
  • Unterbau

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-5826
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppeWhitehaven®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.81
  • Breite (Inches)21.58
  • Tiefe (Inches)32.49
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit