Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Google-Übersetzung,

Unterhalten Sie sich mit Leichtigkeit mit der Napa-Barspüle. Als ideale Zweitspüle konzipiert, hat dieses Becken ein kleines Profil und bietet dennoch viel Platz für Küchenaufgaben, die von der Präsentation von Getränken und Häppchen bis zum Spülen von Gläsern reichen. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Kratzern, Verbrennungen und Flecken für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.


MERKMALE

  • Mindestbreite des Unterschranks 24 Zoll.
  • Einzelne Schüssel.
  • 9 Zoll Tiefe.
  • Keine Wasserhahnlöcher.

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

Installation

  • Unterbau

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-5848
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeNapa™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.63
  • Breite (Inches)18.69
  • Tiefe (Inches)18.75
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit