Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Google-Übersetzung,

    Die dezente Schönheit dieser Riverby-Spüle macht sie zu einer eleganten und vielseitigen Ergänzung für die Küche. Eine einzelne, große Schüssel bietet ausreichend Platz zum Einweichen und Spülen von Kochgeschirr, während ein geneigter Boden zu einem einzelnen versetzten Ablauf Wasseransammlungen minimiert. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Es wird mit einem passgenauen Sieb mit integriertem Schneidebrett und einem linken Spülbecken-Gestell aus Edelstahl geliefert.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 33 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Die Schüssel ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
    • Inklusive K-6239 Sieb mit integriertem Schneidebrett und K-6237 Spülbeckenunterteil links.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Top-Mount

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5871-1A2
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeRiverby®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.62
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit