Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem klassischen, vielseitigen Stil bringt Deerfield jede Küche sofort auf den neuesten Stand. Dieses doppelt gleich große Spülbecken wurde mit tieferen Becken und engeren Ecken neu gestaltet und verfügt über etwa 20 Prozent mehr Beckenvolumen als die Vorgängermodelle, sodass Sie viel Platz zum Reinigen und Vorbereiten bei minimalem Spritzen haben. Ein neuer, schlankerer Sattel und eine neue Felge sorgen für ein klares, klares Aussehen. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • 33" (838 mm) minimale Unterschrankbreite
    • Doppelt gleiche Schalen
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Einzelnes Wasserhahnloch
    • Die Platzierung des Abflusses auf der Rückseite vergrößert den Stauraum im Schrank unter der Spüle

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Inklusive Ausschnittvorlage
    • Oben montiert

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5873-1
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeDeerfield®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.63
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit