Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Statten Sie Ihre Küche mit der beliebten, vielseitigen Spüle Mayfield aus. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle mit einem Becken widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 7-3/4 Zoll Tiefe.
    • Drei Hahnlöcher.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Top-Mount

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5964-3
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeMayfield™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.75
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit