Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie sich mit den komfortablen Konturen der ovalen Sunward-Badewanne. Dank der integrierten Rückenstütze und Armlehnen können Sie ganz in den Moment eintauchen, während eine eingebaute Heizung das Wasser auf der perfekten Temperatur hält. Die fließenden Linien dieser Badewanne sollen jeden Badebereich in einen entspannenden Rückzugsort verwandeln und vermitteln Anmut und Raffinesse.

    Merkmale

    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis mit 6 vollständig einstellbaren Düsen
    • Der Fluss und die Richtung der Hydromassage können an jeder Düse gesteuert werden
    • Eingebaute Heizung
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Strukturierte Unterseite

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Umkehrbarer Abfluss
    • Unterbau
    • Einbau oder Unterbau
    • Glatte Rückseite für einfache Handhabung und Montage von Ab- und Überlauf

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6347-H
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunward®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)66
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit