Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie sich mit den komfortablen Konturen der ovalen Sunward-Badewanne. Dank der integrierten Rückenstütze und Armlehnen können Sie ganz in den Moment versinken. Währenddessen wärmt die beheizte Oberfläche Ihren Rücken und Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen und schafft so eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung. Die fließenden Linien dieser Badewanne sollen jeden Badebereich in einen entspannenden Rückzugsort verwandeln und vermitteln Anmut und Raffinesse.

    Merkmale

    • Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen
    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis mit 6 vollständig einstellbaren Düsen
    • Der Fluss und die Richtung der Hydromassage können an jeder Düse gesteuert werden
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Strukturierte Unterseite

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Umkehrbarer Abfluss
    • Unterbau
    • Einbau oder Unterbau
    • Glatte Rückseite für einfache Handhabung und Montage von Ab- und Überlauf

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6347-W1
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunward®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)66
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit