Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain
Kohler

K-6366 Stargaze® 72" x 36" freestanding bath with straight shroud and center drain

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie mit der freistehenden Stargaze-Badewanne ein luxuriöses Herzstück für Ihren Badebereich. Das ergonomische Design wurde für tiefes Einweichen und Entspannen entwickelt und bietet Lendenwirbelstütze an beiden Enden, sodass Sie sich bequem ausstrecken können. Mit ihren klaren, klaren Linien und der geraden Verkleidung ergänzt diese vielseitige Badewanne eine Vielzahl von Badezimmerstilen und bietet eine einfache Installation in drei Schritten.

MERKMALE

  • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich.
  • Abgeschrägte Lordosenstütze an beiden Enden.
  • 17-Zoll-Badetiefe bietet ein tiefes Einweicherlebnis.
  • Das breite Deck an einer Seite vereinfacht die Installation und bietet Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne.
  • Gerade Ummantelung.
  • Strukturierte Unterseite.
  • Ablauf in der Mitte.

Material

  • Acryl

Installation

  • Freistehend

Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

  • Kabelloses Musikkit-Zubehör – K-24916-NA

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 72", Height 25-3/4"Width 36"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-6366
  • ProduktfamilieBathing
  • ProduktgruppeStargaze®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit