Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron

    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Frontschürze verfügt über einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil, der zu jeder Einrichtung passt. Es eignet sich perfekt für Umbauprojekte und verfügt über eine verkürzte Schürze, die die Installation in den meisten neuen oder vorhandenen 36-Zoll-Standardschränken ermöglicht. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt und überlappt die Schrankoberfläche für schöne Ergebnisse und eine einfache Installation. Eine niedrige Barriere trennt die beiden Fächer und erleichtert das Waschen und Spülen großer Gegenstände, während die beiden Becken dennoch getrennt bleiben. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen oder Verbrennungen und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll
    • Große/mittlere Schüsseln
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Durch die verkürzte Schürze kann das Spülbecken in den meisten Standardschränken verwendet oder in vorhandene Standardschränke nachgerüstet werden
    • Die Self-Trimming®-Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse
    • Die Smart Divide®-Funktion bietet einen unteren Schüsselteiler, der die Vielseitigkeit des Arbeitsbereichs erhöht
    • Die Schüssel neigt sich zum Abfluss hin, um Wasseransammlungen zu minimieren
    • Der versetzte Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den Stauraum darunter

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6426
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.82
    • Breite (Inches)21.58
    • Tiefe (Inches)35.49
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit