Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Google-Übersetzung,

    Unterhalten Sie sich stilvoll mit dem Barwaschbecken Porto Fino. Die runde Form und der flache Boden wurden entwickelt, um die Zubereitung von Speisen zu vereinfachen und erleichtern das Spülen von Lebensmitteln oder die Reinigung von Glaswaren. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle ist kratz-, brenn- und fleckenbeständig und sorgt für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • 21" (533 mm) minimale Unterschrankbreite
    • Einzelne runde Schüssel
    • 8" (203 mm) Tiefe

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Oben oder unten montiert

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6565
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppePorto Fino™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.64
    • Breite (Inches)18.32
    • Tiefe (Inches)18.32
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit