Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side
    Kohler

    K-6657-3 River Falls™ 25" x 22' x 14-15/16" top-mount utility sink with 3 faucet holes on deck on left side

    Google-Übersetzung,

    Erledigen Sie die Arbeit schneller mit dem Spülbecken von River Falls. Dieses strapazierfähige Waschbecken wurde für alle Wäsche- und Reinigungsaufgaben im Haushalt entwickelt und verfügt über ein extra tiefes Becken und ein integriertes Waschbrett. Eine Einweichpfanne und ein Drahtgestell sind im Lieferumfang enthalten, um bewegliche Arbeitsbereiche zum Einweichen, zur Fleckenbehandlung und für andere Wäscheaufgaben bereitzustellen. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Kratzern, Verbrennungen und Flecken für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.


    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
    • Einzelbecken mit integriertem Waschbrett.
    • 14-1/4 Zoll Tiefe bietet großzügigen Arbeitsbereich.
    • Drei Hahnlöcher.
    • Inklusive Grillrost und Einweichpfanne.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Top-Mount


    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6657-3
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeRiver Falls™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.94
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit