Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-682-K DTV® six-port thermostatic valve
Kohler

K-682-K DTV® six-port thermostatic valve

Google-Übersetzung,

Für kundenspezifische Duschanwendungen verbessert dieses Ventil Ihr Duscherlebnis durch die Kraft der Technologie und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten zur Reinigung und Entspannung als je zuvor. Die digitale Thermostattechnologie bietet eine genaue, präzise und konsistente Temperaturregelung. Dieses präzisionsgefertigte, erstklassige digitale Thermostatventil wird mit DTV+ verwendet, und sein einfaches Plug-and-Go-Design macht die Installation einfach. Mit sechs unabhängig steuerbaren Auslassöffnungen ist dieses Ventil ideal für jede individuelle Duschanwendung. Darüber hinaus kann dieses Ventil mit einem DTV+-System auch in Kombination mit einem zweiten Digitalventil verwendet werden, um entweder zusätzliche Ausgänge bereitzustellen oder zwei unterschiedliche Wassertemperaturen gleichzeitig bereitzustellen. (Für DTV+-Systeme ist das DTV+-Datenkabel K-97172 erforderlich.)

MERKMALE

  • Digital gesteuertes Thermostat-Mischventil.
  • Zur Verwendung mit dem DTV+-System.
  • Verbrühungsschutz.
  • Sechs unabhängig steuerbare 1/2" NPT-Ausgänge.
  • 3/4" NPT-Einlässe.
  • Maximale Durchflussrate von 21 gpm (10 gpm maximaler Durchfluss von einem Auslass).
  • Enthält Filtersiebe.
  • Crossflow-Verhinderung.
  • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzlichen Schutz.

Installation

  • Geeignet zum Duschen und/oder Baden.
  • Kann in einem standardmäßigen 2x4-Wandhohlraum montiert werden.
  • Inklusive 110-V-Wechselstromnetzteil.
  • K-97172-NA Datenkabel separat erhältlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-682-K
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDTV®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.31
  • Breite (Inches)22.25
  • Tiefe (Inches)9.18
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit