Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Levity® Plus Frameless sliding bath door, 61-9/16" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 3/8"-thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Levity Plus Badewannentüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Badezimmer und verfügen über ein innovatives Rollendesign, das eine erstaunlich sanfte, leise Gleitbewegung für einen spürbaren Unterschied bietet. Vollständig umgehbare Glasscheiben machen die Installation einfacher als je zuvor und ermöglichen eine Anpassung bei hängender Tür. Vertikale Klingengriffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen. Premium 5/16" dickes kristallklares Glas bietet ein luxuriöses Gefühl.


    Merkmale

    • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look
    • Das innovative Rollendesign mit Edelstahllagern vereinfacht die Installation und bietet eine Justierbarkeit außerhalb des Lots, während das Glas installiert wird
    • 17" (432 mm) vertikale Griffe mit 1/4" (6 mm) Innenknauf zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren 10-mal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
    • Glatte, leicht zu reinigende Mauerpfosten
    • Gehärtetes Glas sorgt für erhöhte Sicherheit und Haltbarkeit

    Material

    • Rahmenloses, 3/8" (10 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas
    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

    Installation

    • Passend für Öffnungsweiten von 56-5/8" – 59-5/8" (1438 –1514 mm)
    • 61-9/16" (1564 mm) hoch, mit 55-9/16" (1411 mm) minimaler Kopffreiheit
    • 3" (76,2 mm) Breitenverstellung
    • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation
    • Nur für Wohnzwecke
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe



      Kontaktieren Sie Kohler

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerKohler-K-702425-L
      • ProduktfamilieAccessories
      • ProduktgruppeLevity®
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)61.57
      • Breite (Inches)59.61
      • Tiefe (Inches)7.09
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
      • ETIM-CodeEC010962
      • ETIM-NameShower door
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
      • Klassifizierung10 28 19.16
      • Format2014TitelShower Doors
      • OmniClassNummer23-31 17 17
      • OmniClassTitelShower Enclosures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit