Die Revel-Duschtür schafft mit ihrem rahmenlosen Design, der minimalen Oberschiene und den durchsichtigen Wandpfosten einen offenen, luftigen Look. Die Revel-Serie wurde für eine einfache Personalisierung entwickelt und ist in einer vollständigen Palette von KOHLER-Oberflächen sowie Höhen- und Glasoptionen erhältlich, sodass Sie die ideale Tür für Ihre Bedürfnisse auswählen können. Das 5/16 Zoll dicke Glas bietet ein luxuriöses, schwereres Gefühl. Die rahmenlosen Badewannen- und Duschtüren von Revel kombinieren überlegene Leistung mit einem schlanken, minimalistischen Design und sind die perfekte Ergänzung für Ihren Bade- und Duschbereich.
MERKMALE
- Die CleanCoat®-Nanotechnologie bietet eine glatte, nicht haftende Oberfläche, um die Ansammlung von Wasserflecken, Bakterien und Schimmel auf Ihrem Glas zu verhindern, es leicht zu reinigen und es wie neu aussehen zu lassen.
Material
- Rahmenloses, 5/16" (8 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
Technologie
- Mittengeführter Mechanismus für sanftes, leises Gleiten und einfache Reinigung.
- Das rahmenlose Design mit minimalem Metallanteil erleichtert die Reinigung.
- Die Kombination aus modernem Handtuchhalter und Knopf bietet Stauraum an der Außenseite der Tür, ohne in den Badebereich einzugreifen.
- Die niedrige Bodenschiene schafft einen einfachen Ein- und Ausstieg in den Badebereich.
- Einstellbarkeit außerhalb des Lots für eine einfachere Installation.
Installation
- Schiebetür der Dusche.
- Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
- Nur für Wohnzwecke.
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov